RCG 46-0
ID 1556170
- Max. okolní teplota: 50 °C
Technické údaje
Magnetická přídržná síla* [N] | ≥ 70 |
---|---|
Metoda aktivace | pneumatický |
Min. provozní tlak [bar] | 2 |
Max. provozní tlak [bar] | 8 |
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 19.4 |
Detekce obrobku | ano |
Monitorování zdvihu pístu | ano |
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií | ano |
Doba odezvy/typ. doba sepnutí [s] | 0.05 |
Min. okolní teplota [°C] | 0 |
Max. okolní teplota [°C] | 50 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
Obecné pokyny k řadě
Zbytková magnetická síla
Když je magnet deaktivován, zbytková magnetická síla je <1 N a umožňuje procesně bezpečné stohování bateriových článků.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
12 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Středicí objímky, O-kroužky pro přímé připojení, závěrné šrouby
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
je zajištěn principem permanentního magnetu v případě výpadku stlačeného vzduchu.