arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
BIP 070 Podobné zobrazení

BIP 070

Indukční analogový snímač polohy

ID 1561247

Indukční analogový snímač polohy BIP

  • Kabely snímačů KA: Konektor M8x1, 4kolíkový
  • Jmenovité napětí: 24 V
Rozsah měření [mm] 70
Zásada měření indukční
Zaučovací funkce ano
Min. výstupní napětí [V] 0.0
Max. výstupní napětí [V] 10.0
Min. výstupní proud [mA] 4.0
Max. výstupní proud [mA] 20.0
Výstupní charakteristika nastavitelný
Lineárnost [%] 2.5
Opakovatelná přesnost R u max. koncové hodnoty ±0.3 %
Min. okolní teplota [°C] -25.0
Max. okolní teplota [°C] 85.0
LED displej na snímači ano
Jmenovité napětí [V] 24.0
Min. provozní napětí [V] 16.0
Max. provozní napětí [V] 30.0
Max. zvlnění (% Ue) 10 %
Typ napětí DC
Jmenovitý proud [mA] 30.0
Min. odolnost vůči zatížení RL [kΩ] 2000.0
Max. odolnost vůči zatížení RL [kΩ] 500.0
Protizkratová ochrana ano
Ochrana proti přepólování ano
Materiál těla PBT
Materiál aktivního povrchu PBT
Kabelový konektor Konektor M8x1, 4kolíkový
Třída ochrany IP 67
Uvedená hodnota linearity se vztahuje na celý systém, tj. na chapadlo a senzor.