COB CB3-A
Průchozí moduly
ID 1586385
Průchozí moduly, CB4, Strana adaptéru
- Počet čepových kontaktů: 4
Technické údaje
| Vhodné pro | Nástroj |
|---|---|
| Schéma šroubování | B |
| Typ přenosu | Komunikace |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.09 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP64 (pouze ve spojeném stavu) |
| Sběrnicový systém | EtherNet, EtherCat, PROFINET |
| Rychlost přenosu [Mbit/s] | 100 |
| Stejnosměrné napětí [V DC] | 48.0 |
| Elektrické připojení | Zdířka M8, kód D, 4kolíková |
| Výstupní připojení | radiální |
| Počet čepových kontaktů | 4.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 4.0 |
| Logika jmenovitého proudu [A] | 2.0 |
| Elektrické připojení | Zdířka M8, kód A, 4kolíková |
| Výstup elektrického připojení | radiální |
Pro použití bez rušivého obrysu doporučujeme použít vhodné propojovací a prodlužovací kabely na následujících stránkách.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.