arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS V112A-K

COS V112A-K

Průchozí moduly

ID 1586745

Průchozí moduly, V112A, Strana masteru

  • Počet čepových kontaktů: 1
Vhodné pro Výměnná hlava
Schéma šroubování J
Typ přenosu Podtlak
Vlastní hmotnost [kg] 0.39
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výstupní připojení osové
Počet průchodů médií 1x G3/2"
Typ média Podtlak
Max. objemový průtok na průchod médií G3/2"
Zvláštní vlastnosti Pro montáž volitelného modulu na šroubové schéma J je požadována příruba. Příruba je součástí dodávky.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.