arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS P238-K

COS P238-K

Průchozí moduly

ID 1586877

Průchozí moduly, P238, Strana masteru

  • Počet čepových kontaktů: 2
Vhodné pro Výměnná hlava
Schéma šroubování J
Typ přenosu Pneumatika
Vlastní hmotnost [kg] 0.15
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výstupní připojení radiální
Počet průchodů médií 2x G3/8"
Typ média Vzduch, vakuum
Max. objemový průtok na průchod médií 1.400 l/min (G3/8")
Max. provozní tlak [bar] 8.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.