arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CPB 080-K

CPB 080-K

ID 1595216

Automatický systém výměny nástrojů CPB, Velikost: 080, Výměnná hlava, pneumatický

  • Monitorování uzamčení: připraveno
  • Počet průchodů médií: 8
  • Max. síla Fz : 4000 N
Monitorování uzamčení připraveno
Uzamykací síla [N] 4000.0
Uzamykací síla silou pružiny [N] 1000.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.015
Vlastní hmotnost [kg] 1.19
Max. vzdálenost při zamykání [mm] 1.0
Počet pneumatických průchodů 8x G1/8"
Zajištění/odjištění hlavního připojení G1/8"
Max. přípustné odsazení osy XY [mm] ± 2
Max. přípustný úhlový posun ve směru XY [°] ± 1
Max. přípustný úhlový posun ve směru Z [°] ± 2
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-80-6-M8
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Min. provozní tlak [bar] 4.5
Max. provozní tlak [bar] 7.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Schéma šroubování 3 x B
Doba otevření [s] 0.5
Doba zavření [s] 0.5
Odemknutí objemu válce [cm³] 23.0
Uzamčení objemu válce [cm³] 23.5
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 46.5
Průtok při 6 bar (na průtok) 650 l/min (G1/8")
Max. dynamický moment Mx [Nm] 500.0
Max. dynamický moment My [Nm] 500.0
Max. dynamický moment Mz [Nm] 500.0
Max. statický moment Mx [Nm] 1000.0
Max. statický moment My [Nm] 1000.0
Max. statický moment Mz [Nm] 1000.0
Max. síla Fx  [N] 9000.0
Max. síla Fy  [N] 9000.0
Max. síla Fz  [N] 4000.0
Síla Fx max. dynamická [N] 3000.0
Síla Fy max. dynamická [N] 3000.0
Síla Fz max. dynamická [N] 2600.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Minimální tlak
Minimální tlak je požadovaný pro uzamčení systému. Tento tlak musí být během provozu nepřetržitě přítomen.

Samostatně udržující stav
Automatický systém výměny nástrojů má samosvornou funkci, která zabraňuje vypadnutí nástroje v případě poklesu tlaku.

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
pístem ovládaná upínací smykadla s integrovanou pružinou (na podporu zablokované polohy).

Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky

Tělo
Kryt se skládá z vysoce pevné, hliníkové slitiny s pevnou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání