arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
IPD 80-IOL-M8 Podobné zobrazení

IPD 80-IOL-M8

Indukční snímač polohy

ID 1600413

Indukční snímač polohy IPD, Velikost: 80

  • Typ komunikace: IO-Link
  • Kabelový konektor: Konektor M8, kódování A, 4 kolíky
  • Délka kabelu: 0.3 m
  • Jmenovité stejnosměrné napětí: 24 V
Typ komunikace IO-Link
Zaučovací funkce ano
LED displej na snímači ano
Min. okolní teplota [°C] -10.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Nelinearita % v. E. (0-100)* [%] ± 10
Nelinearita % v. E. (5-95)* [%] ± 4.5
Rozpoznatelný rozdíl obrobku** [%] 5.0
Komunikační rozhraní IO-Link
Specifikace V1.1
Rychlost přenosu COM2
Port Třída A
Jmenovité stejnosměrné napětí [V] 24.0
Min. napětí [V] 18.0
Max. napětí [V] 30.0
Jmenovitý proud [mA] 20.0
Max. spínací proud [A] 0.1
Protizkratová ochrana ano
Ochrana proti přepólování ano
Doba odezvy/typ. doba sepnutí Doba odezvy/typ. doba sepnutí [ms] 6.7
Třída ochrany 3
Vlastní hmotnost [kg] 0.1
Materiál těla nerezová ocel
Materiál aktivního povrchu Keramika
Kabelový konektor Konektor M8, kódování A, 4 kolíky
Délka kabelu [m] 0.3
Průměr kabelu [mm] 3.1
Materiál kabelového pláště PUR
Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] 30.1
Min. poloměr ohybu (statický) [mm] 15.5
Třída ochrany IP (snímač, zapojený) 67
CE/UKCA/UL ano
Odolnost proti vrtací emulzi: Rhenus TU43P / Motorex Swisscool Magnum UX 550O / Oemeta NOVAMET 760 (100833)
Uvedené hodnoty platí při jmenovitém provozním tlaku (6 baů), pokojové teplotě (23 °C), výšce uchopení v bodě "P" (viz kapitola katalogu příslušného modulu) a při provozu bez profukování vzduchem.
* Uvedená střední typická hodnota linearity se vztahuje na celý systém, tj. na chapadlo a senzor.
** Ve vztahu k celkovému zdvihu chapadla.