arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWO-FG4-A Podobné zobrazení

SWO-FG4-A

Modul pro průchod médií

ID 9937334

Modul pro průchod médií SWO-F, Velikost: FG4, Adaptér pro rychlovýměnný systém, Strana adaptéru

  • Počet průchodů médií: 4
Vhodné pro Adaptér pro rychlovýměnný systém
Schéma šroubování J
Typ přenosu kapaliny
Vlastní hmotnost [kg] 0.58
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Počet průchodů médií 4.0
Připojení G3/8"
Typ média Vzduch, voda
Objemový průtok KV [m³/h] 1.2
Max. provozní tlak [bar] 6.9
Výstupní připojení radiální
Zvláštní vlastnosti samotěsnící porty

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.