arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínání nástrojů

Automatizovaná výměna svěráků usnadňuje vstup do automatizace

Nový systém automatizované výměny svěráků SCHUNK usnadňuje první kroky v oblasti automatizovaného zakládání a odebírání obrobků z obráběcích strojů. Přesné polohování a upínání, jednoduché programování robota a přijatelná výše počáteční investice zajišťují spolehlivé výrobní procesy a delší dobu autonomního provozu strojů.

Automatizace svěráku Jednocestná upínací stanice VERO-S v konzolovém provedení umožňuje vysoce přesné polohování a upnutí svěráků v jediném kroku.

Požadavky na automatizaci obráběcích strojů se liší v závislosti na typu obrobku, velikosti výrobní série, výrobním procesu a požadované flexibilitě. SCHUNK proto nesází na jedno univerzální řešení, ale nabízí odstupňované portfolio různých úrovní automatizace – od jednoduchých vstupních řešení až po vysoce sofistikované systémy. Díky rozsáhlým zkušenostem z konkrétních aplikací a širokému portfoliu upínací a automatizační techniky umožňuje SCHUNK vytvářet automatizační koncepty přizpůsobené konkrétním výrobním procesům. Nový systém automatizované výměny svěráků rozšiřuje tuto nabídku o mimořádně jednoduché řešení pro začátek s automatizací. Firmám nabízí přímočarou cestu k automatizaci zakládání obrobků – rychle, ekonomicky, s minimálními nároky na integraci a nízkým investičním rizikem.

Polohování a upnutí v jedné operaci

Automatizovaná výměna svěráků vychází ze záměrně jednoduchého principu: obrobky se mimo obráběcí stroj ručně upnou do speciálně upravených svěráků, které se následně vloží do zásobníku. Robot vybavený speciálními uchopovacími prsty odebírá svěráky s upnutými obrobky ze zásobníku a přesně je polohuje na vyvýšenou jednomístnou upínací stanici VERO-S umístěnou na stole obráběcího stroje. Po dokončení obrábění robot vrátí svěrák společně s obrobkem zpět do zásobníku. Přepnutí obrobku pro obrábění jeho spodní strany může probíhat jak mimo zásobník, tak přímo v něm.

Základem systému automatizované výměny svěráků je upínací stanice VERO-S v konzolovém provedení. Ta tvoří rozhraní mezi robotem a obráběcím strojem a umožňuje vysoce přesné polohování a upnutí svěráků v jediném kroku. Díky vysokým vtahovacím silám a rozhraní rychlovýměnného paletového systému s mikrometrovou přesností může robot opakovaně zakládat a vyměňovat upínací zařízení s vysokou přesností polohování. Vyvýšené konzolové provedení zajišťuje optimální přístupnost při pětistranném obrábění obrobku. Modul rychlovýměnného paletového systému je současně zcela zakryt upínacím zařízením. Tím se zabraňuje hromadění třísek a zajišťuje trvale vysoká procesní spolehlivost. V závislosti na typu stroje lze konzolové provedení ovládat buď prostřednictvím obráběcího stroje, nebo robota.

Automatizace svěráku Pomocí speciálních uchopovacích prstů robot odebírá svěráky s upnutými obrobky ze zásobníku a po dokončení obrábění je vrací zpět.

Kritický proces upínání obrobku zůstává plně pod kontrolou obsluhy. Robot zajišťuje výhradně spolehlivou manipulaci s kompletním svěrákem. Protože robot vždy využívá stejné definované rozhraní a pohybuje se mezi pevně stanovenými pozicemi, omezuje se jeho programování na jednoduché pohyby z bodu do bodu. Tím se výrazně snižuje složitost automatizace a usnadňuje její integrace do stávajících výrobních systémů. Jelikož na straně obráběcího stroje není vyžadován přívod médií, lze tento automatizační systém flexibilně využít prakticky u jakéhokoliv typu stroje.

Delší doba provozu stroje, nižší investice

Automatizovaná výměna svěráků může výrazně prodloužit dobu provozu obráběcích strojů. Před koncem pracovní směny může obsluha připravit do zásobníku několik svěráků s upnutými obrobky. Stroj pak pokračuje v autonomním provozu i po skončení pracovní doby. Firmy tak mohou zvýšit svou produktivitu, aniž by musely přijímat další zaměstnance.

Současně těží z poměrně nízkých investičních nákladů. Celý systém je sestaven ze standardizovaných komponent a díky jasně definovaným rozhraním se snadno programuje a vyznačuje se spolehlivým provozem. Kombinace nízké složitosti, vysoké procesní spolehlivosti a ekonomicky výhodné realizace činí ze systému automatizované výměny svěráků atraktivní vstupní řešení pro automatizované zakládání obrobků do obráběcích strojů.

Podívejte se na video, kde najdete další podrobné informace

Stáhnout tiskové zprávy

Tiskové zprávy 2 MB ZIP Ke stažení