arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínání obrobků listopadu 2023

Polohování ve špičkové paletizaci během několika sekund

Plochý, stabilnější a poskytující více výkonu: Společnost SCHUNK dále vyvinula svůj paletizační modul VERO-S NSA plus speciálně pro automatizované nakládání obráběcích strojů a vylepšila jej na novou generaci NSA3. Upínací modul z nerezové oceli je součástí rozsáhlého modulárního systému SCHUNK VERO-S pro účinné upínání obrobků. NSA3 je 100% kompatibilní s předchozím modelem.
Obrázek produktu – VERO-S NSA3 Paletizační modul VERO-S NSA3 je 100% kompatibilní nástupce osvědčeného a vyzkoušeného modulu VERO-S NSA-plus. Uživatelé mohou jednoduše pokračovat v používání svých stávajících upínacích palet a programů.

Pokud jde o interakci mezi zakládáním obráběcích strojů a robotů, pneumatický paletizační modul od společnosti SCHUNK se stal nepostradatelným nástrojem. Lze jej použít k upevnění palet na stůl stroje během několika sekund s nejvyšší přesností. Nízká celková výška modulů umožňuje maximální využití pracovního prostoru. Integrovaná funkce zvedání palet usnadňuje procesně bezpečnou výměnu prostřednictvím robota, zejména u těžkých palet.

V této nejnovější generaci nyní SCHUNK jako aplikační expert optimalizoval bezúdržbový, robustní modul, zejména s ohledem na výrobu bez obsluhy lidmi. Výška nového, kompaktnějšího NSA3 byla dále snížena. Speciální tvar modulu zabraňuje hromadění třísek nebo chladicí kapaliny. Kromě toho byla vylepšena integrovaná funkce čištění. Kromě ploché kontaktní plochy nyní ještě výkonnější funkce odfukování udržuje krátké kužele a upínací pojezdy bez třísek. Toto a další monitorování plochých kontaktních ploch pomocí dynamického tlaku umožňuje plynulý provoz celodenně.

Robustní a rozměrově stabilní

Moduly jsou upnuty pružinovou silou bez externího přívodu energie, jsou uzamykatelné a samosvorné, takže i v případě poklesu tlaku je zachována plná přítlačná síla. Síla je 3 000 N a může být zvýšena na pozoruhodných 10 000 N, když je aktivována funkce turbo. Zlepšená rozměrová stabilita modulu zajišťuje, že vyšší klopné momenty a smykové síly mohou být spolehlivě absorbovány. Upínací palety mohou být umístěny na modulech NSA3 během několika sekund s přesností opakování < 0,005 mm. To je zajištěno vysoce přesným vycentrováním krátkého kužele. V závislosti na aplikaci mohou být tyto moduly kombinovány v jakémkoliv množství.

Sledování standardně integrováno

Všechny aktivity sledování, jako „Modul otevřen" nebo „Modul zavřen", jsou v NSA3 integrovány standardně pro procesně spolehlivé výměny palet. Upínací kroužky spočívají na čtyřech rovných plochách na vnějším průměru, což je monitorováno sledováním dynamického tlaku. Díky hermetickému těsnění a konstrukci z nerezové oceli zůstává modul po celou dobu své životnosti bezúdržbový.

Rychlovýměnné paletové moduly VERO-S tvoří základ komplexního modulárního systému upínací technologie SCHUNK pro automatizované nakládání strojů. V kombinaci s upínacími zařízeními a robotickými moduly lze flexibilně realizovat širokou škálu upínacích možností s krátkými časy nastavení.

Stáhnout tiskové zprávy

Tiskové zprávy 1 MB ZIP Ke stažení