Mezinárodní veletrh AMB ve Stuttgartu pokrývá celé spektrum technologií pro obrábění kovů. Jako jeden z předních oborových veletrhů představuje na jednom místě všechny oblasti třískového obrábění – od obráběcích strojů přes přesné nástroje a měřicí techniku až po software, digitalizaci a automatizaci. V tomto prostředí se SCHUNK prezentuje jako partner pro produktivní výrobu, která je spolehlivá, efektivní a připravená na budoucí požadavky. „Veletrh AMB je především o efektivitě výroby: kratších seřizovacích časech, menším počtu manuálních zásahů a stabilnějším provozu. Proto představujeme možnosti optimalizace upínání v celém procesu obrábění – od jednotlivých upínacích konceptů až po komplexní vysoce výkonná řešení,“ říká Markus Michelberger, vedoucí prodeje upínací techniky společnosti SCHUNK v Mengenu. Rozhodující roli přitom hraje komplexní porozumění výrobnímu procesu a optimální souhra mezi obráběním a automatizací.
SCHUNK na praktické aplikaci předvede, jak může fungovat komplexní automatizace výrobního procesu. Autonomní mobilní robot (AMR) vybavený robotickým ramenem zajišťuje přepravu mezi přípravným pracovištěm a obráběcím strojem a propojuje jednotlivé operace do plynule navazujícího procesu. Hlavní pozornost je věnována vzájemně sladěné spolupráci pneumatických a elektrických modulů systému nulového bodu VERO-S. Pneumatické moduly uplatňují své přednosti zejména v aplikacích vyžadujících vysoké upínací síly, dynamiku a přímou integraci do obráběcího stroje. Elektrické moduly naopak přinášejí výhody tam, kde je zásadní autonomní provoz, mobilita a flexibilní logistika bez nutnosti přívodu stlačeného vzduchu. Ukázka demonstruje, jak lze obě technologie integrovat do jednoho produktivního a vzájemně propojeného systému bez přerušování výrobního procesu.Výsledkem je zkrácení průběžných časů a zvýšení efektivity celého výrobního procesu.
Upínací moduly systému nulového bodu VERO-S představují klíčový prvek přesné výroby s optimalizovanými seřizovacími časy. Při použití v upínacích věžích SCHUNK navíc umožňují rychlé a snadné odjištění celé řady upínacích modulů současně. V této souvislosti představuje SCHUNK na veletrhu AMB nové příslušenství – naváděcí hák VERO-S s kuželovým vedením. Tento dodatečně instalovatelný bezpečnostní prvek poskytuje ochranu při zakládání a odebírání upínacích věží a zvyšuje procesní spolehlivost.
Flexibilní a bezpečné upínání obrobků je nezbytným předpokladem stabilních obráběcích procesů, zejména při výrobě malých sérií a vysoké rozmanitosti obráběných dílů. Právě pro tyto požadavky je navrženo čtyřčelisťové silové sklíčidlo ROTA THW3 2+2. Díky centricky vyrovnávanému upínání umožňuje rychlé a flexibilní upínání širokého spektra geometrických tvarů obrobků – od kruhových až po nepravidelné tvary. Plně utěsněná konstrukce sklíčidla zajišťuje konstantní upínací síly, a tím i trvale vysokou kvalitu obráběných dílů. Uživatelé navíc těží z dlouhých intervalů údržby. V kombinaci s rozsáhlým sortimentem upínacích čelistí SCHUNK nabízí sklíčidlo široké možnosti přizpůsobení konkrétním požadavkům na materiál a geometrii obrobku.
Upínání nástrojů představuje další klíčový faktor ovlivňující kvalitu obrábění a stabilitu procesu. SCHUNK proto nabízí široké portfolio upínačů nástrojů, které je důsledně přizpůsobeno požadavkům na přesnost, kvalitu povrchu, stabilitu a přístupnost obráběných míst. Kompletní sortiment zahrnuje mechanické upínače nástrojů, vysoce přesné upínače s nízkými vibracemi i inteligentní řešení pro optimalizaci obráběcích procesů. Díky tomu pokrývá široké spektrum obráběcích aplikací s různými požadavky na tolerance, kvalitu povrchu a prostorová omezení. Nová redukční pouzdra Tool Guard přinášejí dodatečnou stabilitu při náročném obrábění. Lze je používat nejen v upínačích nástrojů SCHUNK, ale také ve všech běžných hydraulických upínačích nástrojů. Integrovaná ochrana proti vytažení nástroje zvyšuje radiální tuhost a omezuje ohybové namáhání stopky nástroje. Tím přispívá ke spolehlivým výsledkům obrábění i při použití dynamických frézovacích strategií.
Volba vhodného upínacího systému vždy vychází z konkrétních požadavků výrobní aplikace. Právě zde nachází uplatnění SCHUNK Engineering. Pokud standardní řešení narážejí na své limity kvůli specifické geometrii obrobků nebo náročným procesním požadavkům, vyvíjí SCHUNK upínací řešení přesně přizpůsobená dané aplikaci – od individuálně navržených modulů až po kompletní funkční sestavy. Základem je široké portfolio komponent a systémů, důkladná znalost konkrétních aplikací a systematický přístup ke konstrukci a vývoji.
Tyto kompetence se výrazně projevují zejména v konkrétních průmyslových odvětvích. SCHUNK zde propojuje své inženýrské know-how s osvědčenými standardními komponenty a systémovými řešeními. V leteckém a kosmickém průmyslu nachází uplatnění systém VERO-S Aviation, který umožňuje flexibilní upínání rozměrných konstrukčních dílů s minimálním rizikem deformací, a to i v aplikacích náročných na přípravu a seřizování. V kombinaci s upínači nástrojů SCHUNK s tlumením vibrací navíc přispívá k dosažení vysoké kvality povrchu a rozměrové přesnosti. Kromě toho při použití v kombinaci s upínači nástrojů SCHUNK tlumícími vibrace zajišťuje vysokou kvalitu povrchu a rozměrovou přesnost. V oblasti železniční infrastruktury demonstruje magnetický upínací systém MAGNOS Rail, jak lze zajistit bezpečné, bezúdržbové a procesně spolehlivé upínání kolejnic, výhybek a komponent železničních vozidel při frézování. Uvedené příklady ukazují, jak SCHUNK vyvíjí řešení orientovaná na konkrétní aplikace – podle individuálních požadavků zákazníků buď na základě standardního produktového portfolia, modulárních systémů, nebo prostřednictvím zakázkového vývoje.