arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
O firmě června 2026

Společnosti SCHUNK a Bosch zahajují spolupráci na vývoji rukou pro humanoidní roboty

Společnost SCHUNK SE & Co. KG uzavírá novou dohodu o spolupráci v oblasti vývoje se společností Bosch Robotics GmbH. Společným cílem je vyvinout humanoidní robotickou ruku průmyslové kvality, kterou bude možné integrovat do různých systémů humanoidních robotů. Do projektu jsou začleněny požadavky z různých odvětví, což vytváří základ pro nové aplikace ve výrobě a logistice.
Zahájení spolupráce v oblasti vývoje mezi společnostmi SCHUNK a Bosch Zahájení spolupráce v oblasti vývoje mezi společnostmi SCHUNK a Bosch: Jürgen Müller (generální ředitel, Robert Bosch Robotics GmbH), Dr. Stefan Waschul ((člen vedení divize Vehicle Motion pro oblast výroby, Robert Bosch GmbH), Timo Gessmann (technický ředitel, SCHUNK) a Falk Bäurle (provozní a finanční ředitel, SCHUNK) při slavnostním podpisu smlouvy.

Rostoucí tlak na zvyšování produktivity, kratší životní cykly výrobků a stále větší nedostatek kvalifikovaných pracovníků vedou k poptávce po automatizačních řešeních, která lze rychle přizpůsobit novým úkolům. Humanoidní robotika je považována za slibný přístup pro prostředí s často se měnícími požadavky. Robotické ruce hrají klíčovou roli jako flexibilní koncové efektory: Mnoho úkolů ve výrobě a logistice zahrnuje manipulaci s nejrůznějšími předměty, tvary a materiály – což jsou požadavky, které konvenční chapadla často dokážou splnit jen v omezené míře. V této souvislosti spojují společnosti SCHUNK SE & Co. KG a Robert Bosch Robotics GmbH své odborné znalosti v rámci formální spolupráce v oblasti vývoje. Cílem je využít zkušenosti obou společností a otestovat toto řešení v reálných průmyslových aplikacích.

Vzájemně se doplňující kompetence pro společnou koncepci robotické ruky

Jako globální technologická společnost vnáší společnost Bosch do této spolupráce své odborné znalosti v oblastech mechaniky a přesného strojírenství, elektroniky, jakož i umělé inteligence a vývoje softwaru. To je doplněno zkušenostmi s rozšiřováním a industrializací, jakož i rozsáhlými odbornými znalostmi v daném odvětví, což umožňuje začlenit konkrétní požadavky do vývojového procesu již v rané fázi. Společnost SCHUNK přispívá svými odbornými znalostmi v oblasti flexibilní uchopovací a automatizační techniky a také přibližně 20 lety zkušeností s vývojem humanoidních rukou. Společným cílem je vyvinout průmyslovou ruku, kterou bude možné flexibilně používat u všech typů humanoidních robotů.

„Ve společnosti Bosch získáváme silného globálního partnera v oblasti vývoje, který spojuje technologické znalosti s průmyslovými zkušenostmi a disponuje širokým portfoliem pro vývoj robotických rukou,“ říká Timo Gessmann, technický ředitel společnosti SCHUNK.

„Díky naší spolupráci se společností SCHUNK spojujeme silné stránky dvou tradičních německých průmyslových podniků s cílem vyvíjet technologie budoucnosti.“ Robotické ruce hrají klíčovou roli v rozvoji humanoidní robotiky ve výrobě, protože umožňují přesnější manipulaci než konvenční uchopovací systémy. „Ruka, kterou jsme vyvinuli v rámci naší společné vývojové spolupráce, má potenciál pro využití v široké škále průmyslových aplikací ve výrobě, montáži, logistice a interních servisních procesech,“ dodává Mathias Pillin, technický ředitel společnosti Robert Bosch GmbH.

Společná prezentace názorně ukazuje, co partnerství dokáže

Společná prezentace názorně ukazuje, co partnerství dokáže Humanoidní robot vezme nápoj z police a položí ho na pult. Ukázka při akci Bosch Connected World 2026 předvádí klíčové schopnosti humanoidních systémů v konkrétním manipulačním procesu.

Na konferenci Bosch ConnectedWorld 2026 (10. až 11. června 2026 v Berlíně) bylo předvedeno, jak lze díky spolupráci v rámci partnerství v krátké době realizovat inovativní robotické řešení. V rámci ukázky byly předvedeny klíčové schopnosti humanoidních systémů: vnímání okolí, uchopování a manipulace s předměty a provedení kompletního procesu od začátku do konce. Spojením humanoidního robota s antropomorfní robotickou rukou od společnosti SCHUNK se ukazuje, jak lze vysoce výkonné robotické systémy, inteligentní řešení pro uchopování a pokročilý software integrovat do bezchybně fungující průmyslové aplikace. Tento příklad ukazuje, jak zásadní význam mají silná partnerství pro přechod humanoidní robotiky z fáze vývoje do robustních průmyslových aplikací.

Stáhnout tiskové zprávy

Tiskové zprávy 7 MB ZIP Ke stažení