Při vývoji nových výrobních procesů nebo potřebě rychlého navýšení výrobních kapacit se často střetávají náročné technické požadavky se značným časovým a nákladovým tlakem. Provozní podmínky se přitom v jednotlivých odvětvích výrazně liší. Zatímco výrobu v leteckém a kosmickém průmyslu charakterizují vysoce výkonné materiály a certifikované procesy, v elektronickém průmyslu jsou klíčové maximální přesnost a kompatibilita s požadavky na ochranu proti elektrostatickému výboji (ESD). Ve vysoce regulovaném zdravotnickém a laboratorním prostředí musí automatizační řešení naopak zajišťovat stabilní procesy bez rizika kontaminace.
SCHUNK Engineering spojuje rozsáhlé zkušenosti z nejrůznějších aplikací a průmyslových odvětví a využívá osvědčené technologie a principy při řešení nových, individuálních požadavků. „Našim zákazníkům poskytujeme odborné vedení a jistotu v průběhu celého projektu – od prvního jednání přes ověření konceptu až po uvedení do provozu,“ vysvětluje Sebastian Höpfl, výkonný viceprezident obchodní uchopovací a automatizační divize společnosti SCHUNK. „Nezaměřujeme se pouze na jednotlivé komponenty, ale posuzujeme celý proces: časy cyklů, kvalitu, varianty obrobků i jednotlivá rozhraní. Výsledkem jsou řešení, která nejen spolehlivě fungují, ale jsou také ekonomická a připravená na budoucí požadavky.“
SCHUNK Engineering čerpá z rozsáhlých a neustále rostoucích zkušeností: každý rok vyvíjí přibližně 2 000 zákaznicky specifických řešení. K tomu se přidává technologické know-how podpořené portfoliem více než 13 000 komponent. Zákazníci tak těží z řešení, která již byla opakovaně vyvinuta, testována a ověřena v praxi. Namísto toho, aby se každý specifický požadavek řešil zcela od začátku, využívají konstruktérské týmy ověřené konstrukce, zavedené postupy a osvědčená řešení specifická pro jednotlivá průmyslová odvětví. Tento přístup zkracuje cestu od zadání k vytvoření robustního konceptu a pomáhá snižovat technická rizika již v raných fázích projektu.
„Naše rozsáhlé znalosti jednotlivých průmyslových odvětví se přímo promítají do návrhu řešení,“ zdůrazňuje Höpfl. „Díky tomu můžeme stavět na osvědčených postupech namísto experimentování.“ Ještě před samotnou realizací lze navržené koncepty testovat a optimalizovat pomocí digitálních dvojčat, simulací časů cyklů a kolizních simulací. Jasně definované milníky a strukturované řízení rizik a změn navíc zajišťují transparentnost a předvídatelnost celého projektu.
Rozsah služeb SCHUNK Engineering sahá od ověřených konstrukčních celků a systémů až po individuálně navržené komponenty. Systémoví integrátoři, výrobci strojů i výrobní společnosti získávají otestovaná a vzájemně sladěná řešení s robustním technickým návrhem. Tím se snižují rizika spojená s jednotlivými rozhraními, zvyšuje se jistota při plánování a minimalizuje celkové riziko projektu. SCHUNK poskytuje podporu v průběhu celého procesu – od definování požadavků, projektového řízení, konstrukčního návrhu a validace přes výrobu a montáž až po uvedení do provozu a následný servis.
Řešení nabízená v rámci SCHUNK Systems Engineering jsou přesně přizpůsobena konkrétnímu průmyslovému prostředí a jsou stejně rozmanitá jako samotná průmyslová odvětví. Například v oblasti elektromobility vyvíjí SCHUNK komplexní konstrukční celky pro manipulaci s bateriovými články. V energetice vznikají kompaktní montážní řešení, zatímco v oblasti obrábění se navrhují zákaznicky specifické upínací systémy. Kdykoliv je to možné, využívají konstruktérské týmy osvědčené standardní komponenty, validované konstrukce a prověřené principy řešení.
Díky rozsáhlým technologickým znalostem zvládá SCHUNK také vysoce specializované úlohy v oblasti jednoúčelových strojů a systémů. V rámci SCHUNK Component Engineering se společnost zaměřuje na individuálně konstruované komponenty. Šíře tohoto zaměření se odráží v rozmanitosti oblastí použití. Patří sem například speciálně konfigurovaná chapadla pro recyklační a automobilový průmysl, manipulační a upínací řešení pro součásti leteckých motorů nebo aseptická chapadla a výměnné systémy pro farmaceutický průmysl.
Globální vývojová centra zajišťují, že společnost SCHUNK zůstává svým zákazníkům nablízku i při realizaci mezinárodních projektů. Jednotlivé týmy přitom po celém světě pracují podle sjednocených konstrukčních směrnic a jednotných standardů kvality a dokumentace. Díky tomu lze řešení realizovat na regionální úrovni a podle potřeby je rozšiřovat do více výrobních závodů.
Pro společnost SCHUNK tak inženýrský vývoj znamená mnohem více než jen vývoj techniky. Spojuje znalosti průmyslových odvětví a konkrétních aplikací, technologické know-how a strukturované procesy s jediným společným cílem: rychleji dovést komplexní zákaznické projekty k robustnímu a spolehlivému řešení a současně minimalizovat rizika v průběhu celého životního cyklu projektu.