arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
RCV-490 Podobné zobrazení

RCV-490

Odjehlovací vřeteno

ID 1423327

Odjehlovací vřeteno RCV, Velikost: 490, pneumatický

  • Max. kompenzace X: ± 8.3 mm
  • Max. kompenzace Y: ± 8.3 mm
Výkon [W] 490.0
Rychlost běhu bez zátěže [1/min] 30000.0
Jmenovité otáčky [1/min] 15000.0
Max. kompenzační úhel X [°] ± 3
Max. kompenzace X [mm] ± 8.3
Max. kompenzační úhel Y [°] ± 3
Max. kompenzace Y [mm] ± 8.3
Fixování os integrované
Doporučená kompenzační cesta [mm] ± 4.1
Min. radiální kompenzační síla [N] 7.0
Max. radiální kompenzační síla [N] 53.0
Min. kompenzační tlak [bar] 1.0
Max. kompenzační tlak [bar] 4.1
Provozní tlak [bar] 6.2
maximální spotřeba vzduchu [l/s] 19.0
Upínač nástrojů Kleština ER-11 6 mm a 8 mm
Připojení vzduchu vřetena 10 mm
Kompenzace připojení vzduchu 4 mm
Vlastní hmotnost [kg] 3.36
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 35.0
Průměr D [mm] 120.7
Výška Z [mm] 271.3
Max. síla Fx  [N] 53.0
Max. síla Fy  [N] 53.0

Obecné pokyny k řadě

Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.

Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka

Spouštění
pneumatický, filtrovaný (<5 µm, suchý) a naolejovaný stlačený vzduch (1-2 kapky za minutu)

Záruka
24 měsíců