CC ER 40 P Ø23.5-24
ER precisiespankoppen
IDnr. 1381039
CC ER 40 P Ø23.5-24, ER precisiespankoppen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Voor klemdiameter: Ø24
- Diameter: 24 mm
- Lengte L1: 46 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,002 mm
Technické údaje
| Voor | ER 40 |
|---|---|
| Voor klemdiameter | Ø24 |
| D1 min. [mm] | 23.5 |
| D1 max. [mm] | 24.0 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| D3 [mm] | 41.0 |
| L1 [mm] | 46.0 |
| Gewicht [kg] | 0.199 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B