CELSIO SVL-20 Ø6x160
Tepelně smrštitelné nástavce
ID 210123
CELSIO SVL-20 Ø6x160, Tepelně smrštitelné nástavce
- CELSIO SVL
- Se šroubem pro nastavení délky
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 20 mm
- Celková délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Min. točivý moment: 20 Nm
Technické údaje
| Technology | Heat Shrinking Extensions |
|---|---|
| Series | CELSIO SVL |
| Toolholder interface | SVL-20 |
| Clamping diameter D1 | 6 mm |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| Overall length L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 28.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M5 |
| Min. torque [Nm] | 20.0 |
| Weight [kg] | 0.35 |
Version
Heat shrinking extension with adjusting screw
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request