CELSIO SVL-25 Ø10x160
Extensiones termorretráctiles
Ident.-Nr. 210126
CELSIO SVL-25 Ø10x160, Extensiones termorretráctiles
- CELSIO SVL
- Con tornillo de ajuste de longitud
- Diámetro de sujeción: 10 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 25 mm
- Longitud total: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Par de apriete mín.: 70 Nm
Technische Details
| Technologie | Warmschrumpfverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
| D5 | 25 mm |
| D6 [mm] | 20.0 |
| Gesamtlänge L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 70.0 |
| Gewicht [kg] | 0.55 |
Version
Heat shrinking extension with adjusting screw
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request