CELSIO SVL-25 Ø12x160
Prolunghe a calettamento a caldo
ID 208983
CELSIO SVL-25 Ø12x160, Prolunghe a calettamento a caldo
- CELSIO SVL
- Senza vite di regolazione
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 25 mm
- Lunghezza complessiva: 160 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Coppia min.: 150 Nm
Technical details
| Tecnologia | Prolunghe a calettamento a caldo |
|---|---|
| Serie | CELSIO SVL |
| Attacco portautensile | SVL-20 |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| D5 | 25 mm |
| D6 [mm] | 20.0 |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 36.0 |
| Coppia min. [Nm] | 150.0 |
| Peso [kg] | 0.55 |
Versione
Prolunga di calettamento a caldo senza vite di regolazione
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta