arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO SVL-25 Ø8x160 Podobné zobrazení

CELSIO SVL-25 Ø8x160

Tepelně smrštitelné nástavce

ID 208981

CELSIO SVL-25 Ø8x160, Tepelně smrštitelné nástavce
  • CELSIO SVL
  • Bez seřizovacího šroubu
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Upínací průměr na straně stroje: 25 mm
  • Celková délka: 160 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Min. točivý moment: 52 Nm
Technologie Tepelně smrštitelné nástavce
Řada CELSIO SVL
Rozhraní upínače nástrojů SVL-20
Upínací průměr D1 8 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 19.0
Celková délka L [mm] 160.0
L2 [mm] 26.0
Min. točivý moment [Nm] 52.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.55

Provedení
Teplotně smrštitelný nástavec bez nastavovacího šroubu

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání