arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO SVL-32 Ø14x160 Podobné zobrazení

CELSIO SVL-32 Ø14x160

Tepelně smrštitelné nástavce

ID 210132

CELSIO SVL-32 Ø14x160, Tepelně smrštitelné nástavce
  • CELSIO SVL
  • Se šroubem pro nastavení délky
  • Uchopovací průměr: 14 mm
  • Upínací průměr na straně stroje: 32 mm
  • Celková délka: 160 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Min. točivý moment: 180 Nm
Technologie Tepelně smrštitelné nástavce
Řada CELSIO SVL
Rozhraní upínače nástrojů SVL-20
Upínací průměr D1 14 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 27.0
Celková délka L [mm] 160.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 180.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.95

Provedení
Teplotně smrštitelný nástavec s nastavovacím šroubem

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání