arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100 Ilustração semelhante

TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100

Prolongadores poligonais

ID 215700

TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100, Prolongadores poligonais
  • TRIBOS SVL
  • Diâmetro de fixação: 0.5 mm
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 12 mm
  • Comprimento total: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
Tecnologia Prolongadores poligonais
Série TRIBOS SVL
Interface do porta-ferramentas SVL-12
Diâmetro de fixação D1 0.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Comprimento total L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Peso [kg] 0.05

Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Limite máximo de velocidade
35.000 1/min

Individual
Pode ser encurtado individualmente do comprimento padrão de 100 mm para um mínimo de 50 mm
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta