arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS SVL-20 Ø10x250 Podobné zobrazení

TRIBOS SVL-20 Ø10x250

Polygonální nástavce

ID 205647

TRIBOS SVL-20 Ø10x250, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 20 mm
  • Longitud total: 250 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 20 Nm
Técnica Extensiones poligonales
Serie TRIBOS SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-20
Diámetro de sujeción D1 10 mm
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 18.1
D5 20 mm
Longitud total L [mm] 250.0
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 45.0
L6 [mm] 50.0
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 20.0
Peso [kg] 0.4

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
≤ 0,01 mm de 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Límite máx. de revoluciones
5500 r. p. m.

Individual
También disponibles en metal pesado
La versión de 250 mm se puede acortar hasta los 200 mm
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta