arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS SVL-20 Ø8x150 Podobné zobrazení

TRIBOS SVL-20 Ø8x150

Polygonální nástavce

Ident.-Nr. 205605

Auf Lager
TRIBOS SVL-20 Ø8x150, Polygonální nástavce
  • TRIBOS SVL
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Upínací průměr na straně stroje: 20 mm
  • Celková délka: 150 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Min. točivý moment: 12 Nm
Tecnologia Prolunghe poligonali
Serie TRIBOS SVL
Attacco portautensile SVL-20
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D5 20 mm
Lunghezza complessiva L [mm] 150.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 100.0
G M6
Coppia min. [Nm] 12.0
Peso [kg] 0.28

Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Limite velocità max
18.500 giri/min

Ogni esigenza
Disponibili anche in metallo pesante
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta