TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x6"
Polygonal Extensions
ID 205944
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x6", Polygonal Extensions
- TRIBOS SVL
- Clamping diameter: 1/2"
- Machine-side clamping diameter: 3/4"
- Overall length: 6"
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Min. torque: 40 Nm
Technical details
| Tecnologia | Prolunghe poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Attacco portautensile | SVL-3/4" |
| Diametro di serraggio D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.1 |
| D5 | 3/4" |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 152.4 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 99.9 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 40.0 |
| Peso [kg] | 0.31 |
Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Limite velocità max
18.500 giri/min
Ogni esigenza
Disponibili anche in metallo pesante
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta