arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS SVL-32 Ø16x150 Similar a la imagen

TRIBOS SVL-32 Ø16x150

Extensiones poligonales

Ident.-Nr. 205613

TRIBOS SVL-32 Ø16x150, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 32 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 70 Nm
Technologie Polygonspannverlängerungen
Baureihe TRIBOS SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-32
Spanndurchmesser D1 16 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 27.1
D5 32 mm
Gesamtlänge L [mm] 150.0
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 50.0
L6 [mm] 85.0
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 70.0
Gewicht [kg] 0.65

Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Max. Grenzdrehzahl
36.500 1/min

Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich