arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø12 Ø10 KD Podobné zobrazení

GZB-S Ø12 Ø10 KD

Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu

ID 207917

GZB-S Ø12 Ø10 KD, Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
  • Odolná chladivu
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • O.D.-průměr: 12 mm
  • Délka: 45 mm
Technologie Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
Řada GZB-S KD
Rozhraní upínače nástrojů GZB-S Ø 12 KD
Upínací průměr D1 10 mm
Vnější průměr D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 45 mm / 1.8"
Projekční délka L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Modelo
Resistente a la refrigeración

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta