GZB-S Ø20 Ø12 KD
Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
ID 207929
GZB-S Ø20 Ø12 KD, Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
- Kühlmitteldicht
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Außendurchmesser: 20 mm
- Länge: 50.5 mm
技术细节
| Technologie | Zwischenbüchsen kühlmitteldicht |
|---|---|
| Baureihe | GZB-S KD |
| Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 20 KD |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| Außendurchmesser D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50,5 mm / 2.0" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Kühlmitteldicht
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich