GZB-S Ø20 Ø4 KD
중간 슬리브, 냉각수 방수
ID 207921
GZB-S Ø20 Ø4 KD, 중간 슬리브, 냉각수 방수
- 냉각수 방수
- 클램핑 지름: 4 mm
- 외경: 20 mm
- 길이: 50.5 mm
Technical details
| 기술 | 중간 슬리브, 냉각수 방수 |
|---|---|
| 시리즈 | GZB-S KD |
| 툴홀더 인터페이스 | GZB-S Ø 20 KD |
| 클램핑 지름 D1 | 4 mm |
| 외부 직경 D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 50,5 mm / 2.0" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
냉각수 방수
흔들림 정확도
≤ 0.003 mm
냉각
내부 냉각수 공급용
최대 80bar의 냉각수 방수
칼라 폐쇄
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능