arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø20 Ø7/16 Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø20 Ø7/16" KD

Tussenhulzen, koelmiddelbestendig

ID 224439

GZB-S Ø20 Ø7/16" KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
  • Koelvloeistofbestendig
  • Klemdiameter: 7/16"
  • Buitendiameter: 20 mm
  • Lengte: 50.5 mm
Technologie Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
Reeksen GZB-S KD
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 20 KD
Klemdiameter D1 7/16"
Buitendiameter D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50,5 mm / 2.0"
Uitstekende lengte L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Koelvloeistofbestendig

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar