GZB-S Ø25 Ø10 KD
Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
ID 207867
GZB-S Ø25 Ø10 KD, Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
- Kühlmitteldicht
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Außendurchmesser: 25 mm
- Länge: 54.5 mm
Technické údaje
| Technologie | Zwischenbüchsen kühlmitteldicht |
|---|---|
| Baureihe | GZB-S KD |
| Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 25 KD |
| Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
| Außendurchmesser D2 | 25 mm |
| D3 [mm] | 29.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 54,5 mm / 2.1" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 54.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Kühlmitteldicht
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich