arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GZB-S Ø12 Ø6 PK Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø12 Ø6 PK

Tussenmouwen met perifere koeling

ID 217913

GZB-S Ø12 Ø6 PK, Tussenmouwen met perifere koeling
  • Gekoelde periferie
  • Klemdiameter: 6 mm
  • Buitendiameter: 12 mm
  • Lengte: 45 mm
Tecnologia Buchas de redução com refrigeração de periférico
Série GZB-S PK
Interface do porta-ferramentas GZB-S Ø 12 PK
Diâmetro de fixação D1 6 mm
Diâmetro externo D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 45 mm / 1.8"
Comprimento de projeção L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Comprimentos padrão sim

Versão
Refrigeração periférica

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm

Resfriamento
Com refrigeração de periférico
Não à prova de lubrificante de refrigeração
Aliança com fenda

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta