GZB-S Ø12 Ø8 PK
Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
ID 217915
GZB-S Ø12 Ø8 PK, Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
- Periferně chlazená
- Uchopovací průměr: 8 mm
- O.D.-průměr: 12 mm
- Délka: 45 mm
Technické údaje
| Technology | Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling |
|---|---|
| Series | GZB-S PK |
| Toolholder interface | GZB-S Ø 12 PK |
| Clamping diameter D1 | 8 mm |
| Outer diameter D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 45 mm / 1.8" |
| Projecting length L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
| Standard length | yes |
Version
Periphery-cooled
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm
Cooling
With peripheral cooling
Not coolant-proof
Collar slotted
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request