arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø32 Ø1 Abbildung ähnlich

GZB-S Ø32 Ø1" PK

Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung

ID 217812

GZB-S Ø32 Ø1" PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
  • Peripheriegekühlt
  • Spanndurchmesser: 1"
  • Außendurchmesser: 32 mm
  • Länge: 60.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Baureihe GZB-S PK
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 32 PK
Spanndurchmesser D1 1"
Außendurchmesser D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 60,5 mm / 2.4"
Auskraglänge L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.3
Standardlänge ja

Ausführung
Peripheriegekühlt

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Bund geschlitzt

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich