arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø8 Ø1/8 Abbildung ähnlich

GZB-S Ø8 Ø1/8"PK

Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung

ID 217955

GZB-S Ø8 Ø1/8"PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
  • Peripheriegekühlt
  • Spanndurchmesser: 1/8"
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Länge: 37 mm
Technologie Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Baureihe GZB-S PK
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 8 PK
Spanndurchmesser D1 1/8"
Außendurchmesser D2 8 mm
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 37 mm / 1.5"
Auskraglänge L1 [mm] 37.0
Gewicht [kg] 0.1
Standardlänge ja

Ausführung
Peripheriegekühlt

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich