Adattatore iTENDO² Ø32-Ø20x69
Portautensili con sensori, componenti e accessori
ID 1484703
iTENDO² Adapter Ø32-Ø20x69
- Serie: iTENDO²
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 330 Nm
- Non contenuto nella fornitura: Non include la chiave di attuazione
- Premessa:: Per l'utilizzo del portautensili iTENDO² occorre iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Détails techniques
| Tecnologia | Portautensili con sensori, componenti e accessori |
|---|---|
| Serie | iTENDO² |
| Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.05 |
| D3 [mm] | 50.15 |
| D5 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 37.65 |
| L [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 48.0 |
| L5 [mm] | 69.0 |
| Coppia min. [Nm] | 330.0 |
| Peso [kg] | 0.95 |
| Durata della batteria [h] | 10 |
| Sensore di accelerazione* | 100.0 |
| Numero di giri max. [1/min] | 30000.0 |
| Refrigerazione esterna/refrigerazione interna [bar] | 80.0 |
Portautensili iTENDO² solo in combinazione con un pacchetto iTENDO² (ad es. iTENDO² pad)
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta