iTENDO² easy connect Upgrade
ID 1484688
- 系列: iTENDO²
- 不在供货范围内: 不含 iTENDO² 刀柄。请单独订购与机床接口适配的 iTENDO²。
- 前提条件: iTENDO² pad 平板电脑是必须的调试工具。
技術的詳細
| Tecnologia | Porta-ferramentas de sensores, componentes e acessórios |
|---|---|
| Série | iTENDO² |
| Saída analógica [V] | 10.0 |
| Taxa de dados [Hz] | 100.0 |
| Locais de memória | 64 (pré-seleção iTENDO²) |
Versão
Com o iTENDO² easy connect, o iTENDO² pode ser conectado à máquina por meio de uma interface de E/S e os dados de medição do iTENDO² são fornecidos a 100 Hz em uma interface analógica. Como resultado, sistemas de nível superior, como a máquina ou um sistema de monitoramento de processo existente, podem processar o sinal do iTENDO².
A configuração é feita através do iTENDO² pad.
Individual
Fácil conexão do porta-ferramentas inteligente iTENDO² à máquina
Coleta de dados ampliada "mais próxima da peça" para seu sistema existente
Alta qualidade de dados – devido ao registro direto dos dados do processo na última peça não vestível
Escopo de fornecimento
Receptor sem fio para a sala de máquinas, conexão a parafuso, cabo de 15 m cable, módulo do gabinete de controle Connect Box