arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
iTENDO² easy connect Illustration similar

iTENDO² easy connect

Sensory toolholder, components and accessories

ID 1484494

Delivery time on request
iTENDO² easy connect
  • 시리즈: iTENDO²
  • 제공 범위에 포함되지 않음: iTENDO² 툴홀더를 포함하지 않습니다. 적절한 기계 인터페이스와 함께 iTENDO²를 따로 주문해주세요.
기술 센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리
시리즈 iTENDO²
아날로그 출력 [V] 10.0
데이터 비율 [Hz] 100.0
메모리 위치 64(iTENDO² 사전 선택)

버전
iTENDO² 이지 커넥트를 사용하여 iTENDO²는 I/O 인터페이스를 통해 기계에 연결할 수 있으며 iTENDO²의 측정 데이터는 아날로그 인터페이스에서 100 Hz로 제공됩니다. 그 결과, 기계 또 기존의 공정 모니터링 시스템과 같은 상위 수준 시스템은 iTENDO²의 신호를 처리할 수 있습니다.
구성은 iTENDO² 패드를 통해 이루어집니다.

개별
스마트 iTENDO² 툴홀더를 기계에 쉽게 연결하기
부품과 가장 가까운 위치에서 기존 시스템의 확장된 데이터 수집
마지막으로 부착되지 않는 부품에 직접 공정 데이터를 기록하여 데이터 품질을 높임

제공 범위
iTENDO² 패드, 나사 연결 기계실용 무선 수신기, 15 m 케이블, 컨트롤 캐비닛 모듈 커넥트 박스