arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO EC HSK-A 100 Ø16x90 Podobné zobrazení

TENDO EC HSK-A 100 Ø16x90

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1368215

TENDO EC HSK-A 100 Ø16x90, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO E compact
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 16 mm
  • Projekční délka: 90 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 350 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO E compact
툴홀더 인터페이스 HSK-A 100
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 16 mm
D2 [mm] 52.5
D6 [mm] 38.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 61.0
G M8x1
최소 토크 [Nm] 350.0
중량 [kg] 2.8
냉각수 방수 예
표준 길이 예

버전
TENDO E 콤팩트(E compact = 가격대비 우수한 제품성능 비율)

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능