arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO EC HSK-A 63 Ø32x120 Podobné zobrazení

TENDO EC HSK-A 63 Ø32x120

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1323447

Disponibile in magazzino
TENDO EC HSK-A 63 Ø32x120, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO E compact
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Uchopovací průměr: 32 mm
  • Projekční délka: 120 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 800 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO E compact
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 32 mm
D2 [mm] 62.5
D6 [mm] 58.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 94.0
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 800.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.0
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání