TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90
Hydraulický upínač nástrojů
ID 206577
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO E compact
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-F 63
- Uchopovací průměr: 25 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO E compact |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-F 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN 69893-6 |
| 클램핑 지름 D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 52.5 |
| D6 [mm] | 48.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| 중량 [kg] | 1.4 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
DIN 69893-6에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능