TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65
Hydraulický upínač nástrojů
ID 206804
TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO E compact
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C4
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 65 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 110 Nm
Technické údaje
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO E compact |
| Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C4 |
| Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 39.5 |
| D6 [mm] | 32.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 44.0 |
| G | M8x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 110.0 |
| Peso [kg] | 0.65 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta