arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75 Podobné zobrazení

TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75

Portaherramientas hidráulico

ID 206816

TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C5
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Longitud de proyección: 75 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 440 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO E compact
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C5
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 49.5
D6 [mm] 38.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 440.0
Peso [kg] 1.0
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta