arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO EC SK 40 Ø16x130 Illustration similaire

TENDO EC SK 40 Ø16x130

Mandrin expansible hydraulique

ID 1439112

TENDO EC SK 40 Ø16x130, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO E compact
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Longueur de projection: 130 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 400 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
技术 液压刀柄
系列 TENDO E compact
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 16 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 38.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
L5 [mm] 110.9
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 400.0
重量 [kg] 1.7
防冷却剂 是

型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)

回转精度
2.5 x D 处 < 0.005 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计