arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO P CAT 40 Ø5/8 Podobné zobrazení

TENDO P CAT 40 Ø5/8"x2 1/2"

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1447884

TENDO P CAT 40 Ø5/8"x2 1/2", Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Platinum
  • Rozhraní upínače nástrojů: CAT 40
  • Uchopovací průměr: 5/8"
  • Projekční délka: 63.5 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 185 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Platinum
Rozhraní upínače nástrojů CAT 40
Norma upínače držáku ASME B5.50
Upínací průměr D1 5/8"
D2 [mm] 38.05
D3 [mm] 60.0
D6 [mm] 34.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 63,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 22.0
L5 [mm] 44.45
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 185.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.3
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Krátké a tuhé základní tělo

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro datové nosiče jsou k dispozici jako standard

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
TENDO Platinum s technologií Cool Flow je k dispozici na vyžádání