arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO P HSK-C 32 Ø6x65 Podobné zobrazení

TENDO P HSK-C 32 Ø6x65

Hydraulický upínač nástrojů

ID 204476

TENDO P HSK-C 32 Ø6x65, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Platinum
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-C 32
  • Chiron FZ 08
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • Projekční délka: 65 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 16 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
技术 液压刀柄
系列 TENDO Platinum
刀具夹持接口 HSK-C 32
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 6 mm
D2 [mm] 26.0
D6 [mm] 22.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 33.0
G M5
最小扭矩 [Nm] 16.0
重量 [kg] 0.3
防冷却剂 是
标准长度 是
也可用作 HSK-C(手动型)

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于手动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum