arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO P HSK-E 40 Ø8x70 Podobné zobrazení

TENDO P HSK-E 40 Ø8x70

Hydraulický upínač nástrojů

ID 204612

TENDO P HSK-E 40 Ø8x70, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Platinum
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 40
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Projekční délka: 70 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 23 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Platinum
Rozhraní upínače nástrojů HSK-E 40
Norma upínače držáku DIN 69893-5
Upínací průměr D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 33.5
D6 [mm] 24.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 50.0
G M6
Min. točivý moment [Nm] 23.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.5
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
TENDO Platinum s technologií Cool Flow je k dispozici na vyžádání