arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO RLA HSK-A 100 Ø6x85 Podobné zobrazení

TENDO RLA HSK-A 100 Ø6x85

Hydraulický upínač nástrojů

ID 207061

Na skladě
TENDO RLA HSK-A 100 Ø6x85, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO RLA
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • Projekční délka: 85 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 16 Nm
Rozsah dodávky: Včetně imbusového klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou pro TENDO RLA, bez ovládacího klíče
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO RLA
Interfaz del portaherramientas HSK-A 100
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 6 mm
D2 [mm] 26.0
D3 [mm] 63.0
D6 [mm] 22.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 33.0
L5 [mm] 56.0
Par de apriete mín. [Nm] 16.0
Peso [kg] 2.7
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para ajuste radial de longitud para el ajuste de herramientas con precisión micrométrica

Material suministrado
Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta