arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Silver HSK-A 100 Ø8x75 Podobne ako na obrázku

TENDO Silver HSK-A 100 Ø8x75

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

ID 1434534

TENDO Silver HSK-A 100 Ø8x75, Upínače nástrojov
  • Hydraulický expanzný upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TENDO Silver
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
  • Upínací priemer: 8 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 75 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 23 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Silver
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 100
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 24.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 46.0
G M6
Min. krútiaci moment [Nm] 23.0
Hmotnosť [kg] 2.3
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie