arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO Silver JIS-BT 50 Ø12x90 Podobné zobrazení

TENDO Silver JIS-BT 50 Ø12x90

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1503296

TENDO Silver JIS-BT 50 Ø12x90, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Silver
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
  • Uchopovací průměr: 12 mm
  • Projekční délka: 90 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 90 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Silver
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diâmetro de fixação D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 49.25
D6 [mm] 28.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 31.5
L5 [mm] 52.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 90.0
Peso [kg] 4.0
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Os furos para o formulário JF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta