arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Silver SK 50 Ø12x80.5 Ilustração semelhante

TENDO Silver SK 50 Ø12x80.5

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

ID 1462671

TENDO Silver SK 50 Ø12x80.5, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Silver
  • Interface do porta-ferramentas: SK 50
  • Diâmetro de fixação: 12 mm
  • Comprimento de projeção: 80.5 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 90 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Silver
Attacco portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 49.25
D6 [mm] 28.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 80,5 mm / 3.2"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 31.5
L5 [mm] 61.45
G M10x1
Coppia min. [Nm] 90.0
Peso [kg] 3.2
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta